Cubierta de conexiones - SACB-C-H180 8/16 SCO - 1516713

Cubierta de conexiones con conector enchufable integrado, para cajas de sensores / actuadores M12 con rosca metálica y conexión por tornillo enchufable, para 4, 6 u 8 puestos enchufables

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1516713
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 271 (C-2-2017)
EAN 4017918967444
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 55,800 g