Cubierta de conexiones - SACB-C-H180-4/ 8-10,0PUR SCO - 1516603

Cubierta de conexiones, aplicación: caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Conector hembra SPEEDCON M12 Metal, número de puestos enchufables: 4, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: No; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 10 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1516603
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 271 (C-2-2017)
EAN 4017918967390
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.316,900 g
Número de tarifa arancelaria 85444290