Cubierta de conexiones - SACB-C-H180-10/3-M8 - 1516412

Cubierta de conexiones, Aplicación: caja de sensores/actuadores, Tipo de conexión: Hembra M8, Número de puestos enchufables: 10, Codificación: A - estándar, Ocupación de los puestos enchufables: simple, Indicación de estado: No; Conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1516412
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 247 (C-4-2015)
EAN 4017918967314
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 50,200 g