Cubierta de conexiones - SACB-C-H180 10-3 M8 PUR/ - 1516409

Cubierta de conexiones, Aplicación: caja de sensores/actuadores, Tipo de conexión: Hembra M8 Metal, Número de puestos enchufables: 10, Codificación: A - estándar, Ocupación de los puestos enchufables: simple, Indicación de estado: No; Conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, Longitud de cable: 0,5 m ... 50 m, Apantallamiento: no

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1516409
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 247 (C-4-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 830,560 g