Cubierta de conexiones - SACB-C-H180- 8/3-10,0PUR-M8 - 1516344

Cubierta de conexiones, Aplicación: caja de sensores/actuadores, Tipo de conexión: Hembra M8 Metal, Número de puestos enchufables: 8, Codificación: A - estándar, Ocupación de los puestos enchufables: simple, Indicación de estado: No; Conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, Longitud de cable: 10 m, Apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1516344
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 247 (C-4-2015)
EAN 4017918967277
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.016,200 g