Cubierta de conexiones - SACB-C-H180- 4/3- 5,0PUR-M8 - 1516292

Cubierta de conexiones, Aplicación: caja de sensores/actuadores, Tipo de conexión: Hembra M8 Metal, Número de puestos enchufables: 4, Codificación: A - estándar, Ocupación de los puestos enchufables: simple, Indicación de estado: No; Conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, Longitud de cable: 5 m, Apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1516292
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 247 (C-4-2015)
EAN 4017918967222
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 417,100 g