Caja de sensores/actuadores, carcasa de base - SACB-10/3-L-C-M8 GG - 1516289

Caja de sensores/actuadores, carcasa de base, Aplicación: Estándar, Tipo de conexión: Hembra M8 Metal, Número de puestos enchufables: 10, Número de polos: 3, Codificación: A - estándar, Ocupación de los puestos enchufables: simple, Indicación de estado: Sí, pnp; Conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable, Apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1516289
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 247 (C-4-2015)
EAN 4017918967215
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 174,700 g