Caja de sensores/actuadores - SACB 8-4 L M8 PUR/ - 1516179

Caja de sensores/actuadores, Aplicación: Estándar, Tipo de conexión: Hembra M8 Metal, Número de puestos enchufables: 8, Número de polos: 4, Codificación: A - estándar, Ocupación de los puestos enchufables: Doble, Indicación de estado: Sí, pnp; Conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, Longitud de cable: 0,5 m ... 50 m, Apantallamiento: no

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
  • Ahorrar espacio: caja de distribución con ocupación doble para dos sensores en un puesto enchufable
  • Soluciones flexibles - materiales configurables con longitudes de cable variables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1516179
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 246 (C-4-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g