Conector - SACC-M12FS-4CON-PG 9-SH - 1515170

Conector, 4-polos, apantallado, Hembra de conexión par M12, codificado A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, Prensaestopas Pg9, Diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética

Datos mercantiles

Clave de pedido 1515170
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 22 (C-4-2015)
EAN 4017918924737
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 47,160 g