Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-EC-M12MSB-5CON-PG9/0,5 - 1515057

Macho de montaje incorporado para sensores/actuadores, 5 polos, M12, codificado B, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado con rosca Pg9, posicionable, con hilo TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional

Datos mercantiles

Clave de pedido 1515057
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 33 (C-4-2015)
EAN 4017918924478
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 26,600 g