Cable de sistema de bus - SAC-5P-M12FY/0,5-920/M12MS-FS - 1514579

Similar a la ilustración

Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PUR sin halógenos, violeta RAL 4001, apantallado, Hembra de conexión par M12, codificado A, a Conector macho par M12, codificado A y Hembra de conexión par M12, codificado A, Longitud de cable: 0,5 m, Conector M12, apantallado, Distribuidor en Y apantallado, la pantalla está colocada sobre el pin 1

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1514579
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918928032