Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-E-M12MS-8CON-PG9/0,5 - 1513774

Macho de montaje incorporado para sensores/actuadores, 8 polos, M12, codificado A, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado, con rosca Pg9, con conductor TPE de 0,5 m, 8x 0,25 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional

Datos mercantiles

Clave de pedido 1513774
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 33 (C-4-2015)
EAN 4017918914684
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 24,300 g