Conector - SACC-M12FS-4SC - 1513237

Conector, 4-polos, Hembra de conexión par M12, codificado A, Conexión por resorte, Material de moleteado: Plástico, Diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Conexión por resorte: también en caso de choque y vibración gracias a una conexión segura con mayor fuerza de contacto

Datos mercantiles

Clave de pedido 1513237
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 33 (PC-2007)
EAN 4017918946616
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,560 g