Caja de sensores/actuadores - SACB-8/16-L- 5,0PUR NPN - 1511763

Caja de sensores/actuadores, Tipo de conexión: Conector hembra M12, Número de puestos enchufables: 8, Número de polos: 5, Codificación: A - estándar, Ocupación de los puestos enchufables: Doble, Indicación de estado: Sí; Conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, Longitud de cable: 5 m, Apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1511763
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918909765