Caja de sensores/actuadores - SACB-10/3-L-C-M8 - 1503438

Caja de sensores/actuadores, Aplicación: Estándar, Tipo de conexión: Hembra M8 Metal, Número de puestos enchufables: 10, Número de polos: 3, Codificación: A - estándar, Ocupación de los puestos enchufables: simple, Indicación de estado: Sí, pnp; Conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, Apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
  • Flexible: caja de distribución con cubierta de conexiones para la confección in situ

Datos mercantiles

Clave de pedido 1503438
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 247 (C-4-2015)
EAN 4017918976422
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 214,280 g