Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-E-M12FS-4CON-PG9/1,0 - 1503276

Hembra de montaje incorporado para sensores/actuadores, 4 polos, M12, codificada A, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado, con rosca Pg9, con conductor TPE de 1 m, 4 x 0,25 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1503276
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918846633
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 28,700 g