Caja de sensores/actuadores - SACB 6Q-4P L GY PUR/ - 1503234

Ninguna imagen disponible

Caja de sensores/actuadores, Tipo de conexión: QUICKON, Número de puestos enchufables: 6, Número de polos: 4, Ocupación de los puestos enchufables: simple, pnp; Conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, Longitud de cable: 0,5 m ... 50 m, Apantallamiento: no

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1503234
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918841003