Caja de sensores/actuadores - SACB 4Q-4P L GY PUR/ - 1503221

Ninguna imagen disponible

Caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: QUICKON, número de puestos enchufables: 4, número de polos: 4, ocupación de los puestos enchufables: simple, pnp; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 0,5 m ... 50 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1503221
Unidad de embalaje 1
Número de tarifa arancelaria 85444290