Caja de sensores/actuadores - SACB 8- 8 PUR/ - 1503218

Caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Conector hembra M12 Plástico, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 4, codificación: A - estándar, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: No, Universal; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 0,5 m ... 50 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las robustas carcasas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Soluciones flexibles - materiales configurables con longitudes de cable variables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1503218
Unidad de embalaje 1
Número de tarifa arancelaria 85444290