Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-E-M12MS-4CON-M16/0,5 - 1501634

Macho de montaje incorporado para sensores/actuadores, 4 polos, M12, codificado A, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado con rosca M16, con hilo TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1501634
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 20 (PC-2007)
EAN 4017918821432
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19,300 g