Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-EC-M12FS-4CON-M16/0,5 - 1501621

Hembra de montaje incorporado para sensores/actuadores, 4 polos, M12, codificada A, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado con rosca M16, posicionable, con hilo TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1501621
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 19 (PC-2007)
EAN 4017918821425
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 24,800 g