Conector - SACC-M12MS-5CON-PG 9 - 1500774

Conector, 5-polos, Conector macho par M12, codificado A, Conexión por tornillo, Material de moleteado: Plástico, Prensaestopas Pg9, Diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes

Datos mercantiles

Clave de pedido 1500774
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 20 (C-4-2015)
EAN 4017918610517
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19,300 g