Conector - SACC-M16FR-14CON-M - 1500253

Hembra de conexión M16, 14 polos, con conexión por soldadura, de configuración libre, acodada, para diámetros de cable de 6,0 mm... 8,0 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1500253
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 291 (C-4-2015)
EAN 4017918587918
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 68,900 g