PV-DB S20-2,5/0,8-CA - 1463065

Caja de diodos, corriente nominal: 5 A, tensión nominal: 1000 V, anchura: 38 mm, tipo de conexión: Conector enchufable miniatura SUNCLIX (hembra de conexión/conector macho), color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1463065
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 427 (C-2-2013)
EAN 4046356772921
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 102,600 g
Número de tarifa arancelaria 85359000