Carcasa - HC-B 10-TMB-100/O1STM25G-EEE - 1460365

Carcasa de canillas HEAVYCON ADVANCE B10, con bloqueo por bayoneta (hexágono interior) en acero inoxidable, aluminio resistente al agua de mar, altura 100 mm, con 1x rosca M25, salida de cables recta, sin superficie; junta conductora (características CEM)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1460365
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 568 (PC-2011)
EAN 4046356592642
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 346,050 g
Número de tarifa arancelaria 85389099