Carcasa - HC-B 6-TMB-100/O1STM20S-EEE - 1460362

Carcasa de canillas HEAVYCON ADVANCE B6, con bloqueo por bayoneta (hexágono interior) en acero inoxidable, aluminio resistente al agua de mar, altura 100 mm, con 1x rosca M20, salida de cables lateral, sin superficie; junta conductora (características CEM)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1460362
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 568 (PC-2011)
EAN 4046356592611
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 319,390 g
Número de tarifa arancelaria 85389099