Carcasa - HC-B 10-TMS-100/O1STM32S-EEE - 1460357

Carcasa de canillas HEAVYCON ADVANCE B10, con bloqueo por tornillo (hexágono interior) en acero inoxidable, aluminio resistente al agua de mar, altura 100 mm, con 1x rosca M32, salida de cables lateral, sin superficie; junta conductora (características CEM)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1460357
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 491 (C-4-2013)
EAN 4046356592789
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85389099