Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-E-FS-5CON-M16/0,7 SCO - 1458839

Hembra de montaje incorporado para sensores/actuadores, 5 polos, M12-SPEEDCON, codificada A, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado, con rosca M16, con conductor TPE de 0,5 m, 5 x 0,25 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
  • El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1458839
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356650809
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 27,100 g