Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/2,0 - 1458790

Hembra de montaje incorporado para sensores/actuadores, 12 polos, SPEEDCON M12, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16, con hilo TPE sin halógenos de 0,5 m, 12 x 0.14 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1458790
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356645041
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 71,600 g