Adaptador de conector de válvula doble - SAC-MR/0,1-116/2XBI-1L-Z SCO - 1458499

Adaptador de conector de válvula doble, npn, 4-polos, PUR, negro RAL 9005, Conector macho acodado M12 SPEEDCON, codificado A, a Conector de válvula Bl (11 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z y Conector de válvula Bl (11 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z, Distancia de conector de válvulas: 0,1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de válvula robusto con diodo Z como circuito de protección
  • Económico: activación de válvulas con dos conexiones mediante un único cable de conexión
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1458499
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 245 (C-4-2015)
EAN 4046356638944
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 64,120 g