Kabel z podwójnym wtykiem zaworowym - SAC- 3,0/0,1-116/2XBI-1L-Z - 1458350

Kabel z podwójnym wtykiem zaworowym, 4-pinowa, PUR/PCW, czarny RAL 9005, wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy BI (11 mm), z 1 LED, okablowany z dioda Zenera i Wtyk zaworowy BI (11 mm), z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, Długość kabla: 3 m, Odstęp miedzy wtykami zaworu: 0,1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de válvula robusto con diodo Z como circuito de protección
  • Económico: activación de válvulas con dos conexiones mediante un único cable de conexión
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1458350
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 229 (C-4-2015)
EAN 4046356638791
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 244,500 g