Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-MSD-4CON-L180/SH RD - 1457979

Conec. mont. incorp. p/ sensores/actuadores, 4 polos, SPEEDCON M12, cod. D, con soporte de contactos rojo, montaje pared posterior/atornillado, c. rosca M16, c/ conexión soldadura recta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • Para una alta seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa opcional mediante contacto apantallado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1457979
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 62 (PC-2011)
EAN 4046356632737
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,140 g