Caja de sensores/actuadores - SACB-8/16- 5,0PUR OD - 1457364

Caja de sensores/actuadores, Aplicación: Espacios exteriores, Tipo de conexión: Conector hembra M12 Metal, Número de puestos enchufables: 8, Número de polos: 5, Codificación: A - estándar, Ocupación de los puestos enchufables: Doble, Indicación de estado: No, Universal; Conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, Longitud de cable: 5 m, Apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Ahorrar espacio: caja de distribución con ocupación doble para dos sensores en un puesto enchufable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1457364
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 160 (C-4-2013)
EAN 4046356620833
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.220,400 g