Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-M12MS/ 0,3-802/M12FR-3L - 1457306

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, resistente a salpicaduras de soldadura, altamente flexible, gris RAL 7001, Conector macho par M12, codificado A, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, con 3 LED, Longitud de cable: 0,3 m, para robótica y cadenas de arrastre

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Flexible: cable con la máxima capacidad de carga en cuanto a torsión y curvatura
  • Admisible en carrocería mediante cable resistente a chispas de soldadura
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1457306
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 189 (C-4-2015)
EAN 4046356593588
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 31,400 g