Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-FSB-5CON-L180/SH GN - 1456585

Hembra de montaje incorporado para sensores actuadores, 5 polos, con soporte de contactos verde, SPEEDCON M12, apantallada, codificada B, montaje en pared posterior/montaje atornillado con rosca M16, con conexión por soldadura recta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • Para una alta seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa opcional mediante contacto apantallado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1456585
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 62 (PC-2011)
EAN 4046356617215
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,500 g