Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-SQ-M12FS-4CON-20-L180 - 1456420

Conector enchuf. de montaje incorp. p. sens./actuad., hembra de conexión 4 polos, M12, codificado A, montaje en pared delantera/brida cuadrada, soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector enchufable para placa de circuito impreso M12 para soldadura directa con protección antitorsión integrada y conexión de pantalla
  • Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
  • Esquemas de polos usuales para la transmisión de señales y potencia con construcción Design-in uniforme
  • El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1456420
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 240 (C-2-2013)
EAN 4046356617031
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,190 g