Conector - SACC-MINMS-5CON-PG16/2,5 - 1456239

Conector, 5-polos, Conector macho par 7/8"-16UNF, Conexión por tornillo, Material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, Prensaestopas Pg16, Diámetro exterior del cable 12 mm ... 14 mm, Contacto 3 en avance

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes

Datos mercantiles

Clave de pedido 1456239
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 24 (C-4-2015)
EAN 4046356616867
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 50,000 g