Capuchón roscado - PROT-M12 MS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - 1456200

Capuchón roscado M12 con cinta de sujeción, p. hembra conex. M12 no ocupada, con ojete de sujeción 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1456200
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 53 (C-4-2015)
EAN 4046356605724
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,650 g
Número de tarifa arancelaria 39235090