Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-M8FS-3CON-M10/0,5 - 1456080

Hembra mont. incorp. p/ sensores/actuadores, 3 polos, M8, montaje pared post./atornillado c. rosca M10, c. hilo trenz. TPE 0,5 m, 3 x 0,25 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Esquemas de polos usuales y codificaciones para la transmisión de señales con construcción Design-in uniforme

Datos mercantiles

Clave de pedido 1456080
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 32 (C-4-2015)
EAN 4046356605908
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,700 g