Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-M 8MS-6CON-L180 SH - 1456022

Conec. enchuf. montaje incorp. p. sensores/actuadores, macho, 6 polos, M8, montaje pared posterior/atornillado c. rosca sujeción M8, c. conex. soldadura recta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
  • Esquemas de polos usuales y codificaciones para la transmisión de señales con construcción Design-in uniforme
  • Para una alta seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa opcional y enclavamiento en la placa de circuito impreso

Datos mercantiles

Clave de pedido 1456022
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 229 (C-2-2013)
EAN 4046356605939
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,120 g