Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-M12MS/ 1,5-802/B-1L-Z - 1454710

Ninguna imagen disponible

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, resistente a salpicaduras de soldadura, altamente flexible, gris RAL 7001, Conector macho recto M12, codificado A, a Conector de válvula B (10 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1454710
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356578141
Número de tarifa arancelaria 85444290