Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-10,0-802/M12FS - 1454448

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, resistente a salpicaduras de soldadura, altamente flexible, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra de conexión par M12, codificado A, Longitud de cable: 10 m, para robótica y cadenas de arrastre

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Flexible: cable con la máxima capacidad de carga en cuanto a torsión y curvatura
  • Admisible en carrocería mediante cable resistente a chispas de soldadura

Datos mercantiles

Clave de pedido 1454448
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 189 (C-4-2015)
EAN 4046356578073
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 362,900 g