Connecteurs encastrables - SACC-DSI-MINMS-5CON-UNF/1,0 - 1453799

Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs, 5 pôles, 7/8'', montage sur face arrière avec filet de fixation 7/8'', cordon PE 1,0 m, 5 x 0,75 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1453799
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 50 (C-4-2015)
EAN 4046356557818
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 123,700 g