Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-MS/ 5,0-PUR/KMYZ9 SCO - 1453300

Cable para sensores/actuadores, 2-polos, PUR, gris RAL 7001, Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado A, a Conector de válvula Festo KMYZ9, con 1 LED, Longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de válvula robusto sin circuito de protección
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Cable de conexión especial para válvulas Festo de construcción KMYZ9
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1453300
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356551014
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 83,500 g