Cubierta de conexiones - SACB-C-H180-4/ 4-10,0PUR SCO P - 1453067

Cubierta de conexiones, Aplicación: caja de sensores/actuadores, Tipo de conexión: Conector hembra SPEEDCON M12 Plástico, Número de puestos enchufables: 4, Ocupación de los puestos enchufables: simple, Indicación de estado: No; Conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, Longitud de cable: 10 m, Apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1453067
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 249 (C-4-2015)
EAN 4046356553148
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 818,600 g