Cubierta de conexiones - SACB-C-H180-4/ 4- 5,0PUR SCO P - 1453054

Cubierta de conexiones, aplicación: caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Conector hembra SPEEDCON M12 Plástico, número de puestos enchufables: 4, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: No; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 5 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1453054
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 269 (C-2-2017)
EAN 4046356553131
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 428,400 g
Número de tarifa arancelaria 85444290