Caja de sensores/actuadores - SACB-4/ 8-L-C SCO P - 1452819

Caja de sensores/actuadores, Aplicación: Estándar, Tipo de conexión: Conector hembra SPEEDCON M12 Plástico, Número de puestos enchufables: 4, Número de polos: 5, Codificación: A - estándar, Ocupación de los puestos enchufables: Doble, Indicación de estado: Sí, pnp; Conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, Apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
  • Ahorrar espacio: caja de distribución con ocupación doble para dos sensores en un puesto enchufable
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Flexible: caja de distribución con cubierta de conexiones para la confección in situ
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1452819
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 249 (C-4-2015)
EAN 4046356553674
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 172,000 g