Contacto engastado - CC-0,8-ST-0,34-MS AU - 1452372

Contacto engastado, diámetro 0,8 mm, para los insertos de contactos de 8 polos, área de engaste de 0,08 mm² - 0,34 mm².

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1452372
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 41 (C-4-2015)
EAN 4046356544764
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,120 g