Conector de válvula - SACC-VB-3CON-M16/BI-1L-SV 24V - 1452233

Conector de válvula, 3-polos, Conector de válvula Bl (11 mm), con 1 LED, conectado con Varistor, Conexión por tornillo, prensaestopas M16, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1452233
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 28 (C-2-2017)
EAN 4046356536400
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25,600 g