Conector de válvula - SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 110V - 1452181

La figura muestra la variante del producto en ejecución de 24 V

Conector de válvula, 3 polos, construcción A, 1 LED, con circuito de protección: varistor y rectificador, conexión por tornillo, prensaestopas M16

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1452181
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 27 (C-4-2015)
EAN 4046356536356
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 31,100 g